Micromoteurs C.C.
1024E003SR
Commutation métaux précieux
Particularités clés
| Tension nominale: | UN | 3 V |
|---|---|---|
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 1.7 mNm |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 12200 min⁻¹ |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 5.1 mNm |
| Diamètre: | Ø | 10 mm |
| Longueur: | L | 23.9 mm |
Avantages
- Puissant aimant en terres rares
- Large plage de températures de fonctionnement : -30 °C à +85 °C (en option jusqu’à +125 °C)
- Boîtier entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
- Sans réluctance, dynamique élevée, contrôle de vitesse précis
- Faible consommation de courant – faible tension de démarrage
- Conception extrêmement compacte et légère avec codeur intégré
| Tension nominale: | UN | 3 V |
|---|---|---|
| Résistance de l'induit: | R | 1.36 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax. | 84 % |
| Vitesse à vide: | n0 | 12200 min⁻¹ |
| Courant à vide: | I0 | 0.0159 A |
| Couple de démarrage: | MH | 5.1 mNm |
| Couple de frottement: | MR | 0.037 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 4100 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.244 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 2.33 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.429 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | Δn/ΔM | 2390 min⁻¹/mNm |
| Inductance: | L | 16 µH |
| Constante de temps mécanique: | τm | 3 ms |
| Inertie du rotor: | J | 0.12 gcm² |
| Accélération angulaire: | αmax. | 425 ·10³rad/s² |
| Résistances thermiques: | Rth1/Rth2 | 16 / 46.1 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1/τw2 | 6.5 / 207.9 s |
| Température d'utilisation: | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max.: | 85 °C | |
| Matériau du boîtier: | acier, nickelé | |
| Masse: | 10.8 g | |
| Sens de rotation: | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles: | 1 | |
| Matériau de l'aimant: | NdFeB |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques