Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER SR
Tension nominale: UN 6 V
Résistance de l'induit: R 12.5 Ω
Rendement, max.: ηmax 74 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 12800 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 0.917 mNm
Courant à vide: I0 0.0091 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 2.07 mNm
Constante de vitesse: kn 2180 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.46 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 4.39 mNm/A
Constante de courant: kI 0.228 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 6190 min⁻¹/mNm
Inductance: L 168 µH
Constante de temps mécanique: Tm 8 ms
Inertie du rotor: J 0.12 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 171 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 21 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 60 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 51 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 9.5 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 6.9 s
Constantes de temps thermiques: τw2 156.1 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 130 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 25 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Température des bobines, max.: 85 °C
Masse: 6.5 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 16000 min⁻¹
Diamètres: Ø 10 mm
Longueur: L 15.9 mm
Serie 1016 ... SR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques