Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Servomoteurs C.C. sans balais
Productfamily: FAULHABER B
Tension nominale: UN 6 V
Résistance de l'induit: R 2.91 Ω
Rendement, max.: ηmax 70 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 35100 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 0.89 mNm
Courant à vide: I0 0.055 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 3.28 mNm
Couple de frottement statique: C0 0.021 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 1.89 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 5968 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.168 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 1.6 mNm/A
Constante de courant: kI 0.625 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 10855 min⁻¹/mNm
Inductance: L 30 µH
Constante de temps mécanique: Tm 2.4 ms
Inertie du rotor: J 0.0285 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 1561 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 11.2 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 55.2 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 3.5 s
Constantes de temps thermiques: τw2 112 s
Matériau du boîtier: aluminium, anodisé noir
Température d'utilisation, min.: -20 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 5.2 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 90000 min⁻¹
Serie 0824 ... B

Download

Informations techniques

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver