Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Servomoteurs C.C. sans balais
Productfamily: FAULHABER B
Tension nominale: UN 6 V
Résistance de l'induit: R 2.91 Ω
Rendement, max.: ηmax 70 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 35100 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 0.89 mNm
Courant à vide: I0 0.055 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 3.28 mNm
Couple de frottement statique: C0 0.021 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 1.89 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 5968 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.168 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 1.6 mNm/A
Constante de courant: kI 0.625 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 10855 min⁻¹/mNm
Inductance: L 30 µH
Constante de temps mécanique: Tm 2.4 ms
Inertie du rotor: J 0.0285 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 1561 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 11.2 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 55.2 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 3.5 s
Constantes de temps thermiques: τw2 112 s
Matériau du boîtier: aluminium, anodisé noir
Température d'utilisation, min.: -20 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 5.2 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 90000 min⁻¹

Operating Area

0824K006B
Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Characteristic curves

0824K006B
Serie 0824 ... B

Download

3D-CAD Files
Informations techniques

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver