Micromoteurs C.C.
0816D012SR
Commutation métaux précieux
Particularités clés
| Tension nominale: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 0.576 mNm |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 12600 min⁻¹ |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 1 mNm |
| Diamètre: | Ø | 8 mm |
| Longueur: | L | 15.9 mm |
Avantages
- Puissant aimant en terres rares
- Large plage de températures de fonctionnement : -30 °C à +85 °C (en option jusqu’à +125 °C)
- Boîtier entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
- Sans réluctance, dynamique élevée, contrôle de vitesse précis
- Faible consommation de courant – faible tension de démarrage
- Conception extrêmement compacte et légère avec codeur intégré
| Tension nominale: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Résistance de l'induit: | R | 102 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax. | 67 % |
| Vitesse à vide: | n0 | 12600 min⁻¹ |
| Courant à vide: | I0 | 0.0039 A |
| Couple de démarrage: | MH | 1 mNm |
| Couple de frottement: | MR | 0.034 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 1090 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.922 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 8.8 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.114 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | Δn/ΔM | 12600 min⁻¹/mNm |
| Inductance: | L | 1030 µH |
| Constante de temps mécanique: | τm | 6.5 ms |
| Inertie du rotor: | J | 0.049 gcm² |
| Accélération angulaire: | αmax. | 203 ·10³rad/s² |
| Résistances thermiques: | Rth1/Rth2 | 26 / 72 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1/τw2 | 5.5 / 128.8 s |
| Température d'utilisation: | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max.: | 85 °C | |
| Matériau du boîtier: | acier, nickelé | |
| Masse: | 4.5 g | |
| Sens de rotation: | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 16000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles: | 1 | |
| Matériau de l'aimant: | NdFeB |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques