Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER SR
Tension nominale: UN 6 V
Résistance de l'induit: R 21.2 Ω
Rendement, max.: ηmax 69 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 13500 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 0.591 mNm
Courant à vide: I0 0.0083 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 1.13 mNm
Constante de vitesse: kn 2320 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.431 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 4.12 mNm/A
Constante de courant: kI 0.243 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 11900 min⁻¹/mNm
Inductance: L 217 µH
Constante de temps mécanique: Tm 6.5 ms
Inertie du rotor: J 0.052 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 219 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 26 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 72 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 63 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 11 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 5.5 s
Constantes de temps thermiques: τw2 128.8 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 110 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 20 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Température des bobines, max.: 85 °C
Masse: 4.5 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 16000 min⁻¹
Diamètres: Ø 8 mm
Longueur: L 15.9 mm
Serie 0816 ... SR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques