Réducteurs à étages
08/3 1518:1
Sans jeu angulaire
Particularités clés
Nombre des étages:
6 ... 9
Couple jusqu'à:
15 mNm
Couple intermittent jusqu'à:
25 mNm
Rapport de reduction:
120 ... 1518
Diamètre:
8 mm
Longueur:
18.8 ... 24.2 mm
Plus de détails sur le produit
Variantes
08/3 650:1
08/3 120:1
08/3 1518:1
08/3 279:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Réducteurs à étages sans jeu
Construction tout en acier
Réducteurs précontraints
Valeurs
Dessin dimensionnel
Téléchargements
Catégorie de produit:
Réducteurs à étages
Température d'utilisation, min.:
-30 °C
Température d'utilisation, max.:
100 °C
Rapport de reduction, exacte:
1517.6624821604246
Vitesse à l’entrée, permanent, max.:
8000 min⁻¹
Masse:
5.7 g
Diamètre Réducteur:
Ø
8 mm
Longueur:
L
24.2 mm