Réducteurs à étages
08/2 9,4:1
Particularités clés
Nombre des étages:
2 ... 9
Couple jusqu'à:
15 mNm
Couple intermittent jusqu'à:
25 mNm
Rapport de reduction:
4 ... 1518
Diamètre:
8 mm
Longueur:
12 ... 24.2 mm
Plus de détails sur le produit
Variantes
08/2 21,9:1
08/2 9,4:1
08/2 4:1
08/2 1518:1
08/2 51,2:1
08/2 650:1
08/2 279:1
08/2 120:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Réductions très élevées possibles
Également disponibles en variante à faible jeu
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Valeurs
Dessin dimensionnel
Téléchargements
Catégorie de produit:
Réducteurs à étages
Rendement, max.:
η
max.
90 %
Température d'utilisation, min.:
-30 °C
Température d'utilisation, max.:
100 °C
Rapport de reduction, exacte:
9.404040404040405
Vitesse à l’entrée, permanent, max.:
8000 min⁻¹
Masse:
3.4 g
Diamètres:
Ø
8 mm
Longueur:
L
13.4 mm
Fichier 3D-CAD