Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Réducteurs à étages
Rendement, max.: ηmax. 70 %
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Rapport de reduction, exacte: 650.4267780687534
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 8000 min⁻¹
Masse: 4.4 g
Diamètre Réducteur: Ø 8 mm
Longueur: L 22.4 mm

Download

Réduction absolu
Informations techniques