Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Microréducteurs planétaires
Température d'utilisation, min.: -20 °C
Température d'utilisation, max.: 60 °C
Rapport de reduction, exacte: 125.0
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 15000 min⁻¹
Masse: 1.32 g
Diamètres: Ø 5.8 mm
Longueur: L 11 mm

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques