Micromoteurs C.C.
0615N003S
Commutation métaux précieux
Particularités clés
- Tension nominale:
- 1.5 ... 4.5 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 0.172 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 20300 min⁻¹
- Couple à l’arrêt jusqu'à:
- 0.245 mNm
- Diamètre:
- 6 mm
- Longueur:
- 15 mm
Avantages
- Aimants puissants
- Large plage de températures de fonctionnement
- Boîtier entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
- Sans réluctance, dynamique élevée, contrôle de vitesse précis
- Faible consommation de courant – faible tension de démarrage
- Conception extrêmement compacte et légère
| Catégorie de produit: | Micromoteurs C.C. | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER S/G | |
| Tension nominale: | UN | 3 V |
| Résistance de l'induit: | R | 16.2 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 51 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 20300 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 0.156 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.0154 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 0.221 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 7350 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.136 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 1.3 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.769 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 91500 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 39 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 10 ms |
| Inertie du rotor: | J | 0.01 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 221 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 34 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 80.5 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 74 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 56 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 2.6 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 59.3 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 54 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 41 s |
| Matériau du boîtier: | acier, revêtement noir | |
| Température d'utilisation, min.: | -30 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 85 °C | |
| Température des bobines, max.: | 85 °C | |
| Masse: | 2 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 24000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques