Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Productfamily: FAULHABER S/G
Tension nominale: UN 4.5 V
Résistance de l'induit: R 37.7 Ω
Rendement, max.: ηmax 50 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 20100 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 0.152 mNm
Courant à vide: I0 0.0102 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 0.214 mNm
Constante de vitesse: kn 4870 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.205 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 1.96 mNm/A
Constante de courant: kI 0.51 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 93700 min⁻¹/mNm
Inductance: L 95 µH
Constante de temps mécanique: Tm 10 ms
Inertie du rotor: J 0.01 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 213 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 34 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 80.5 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 74 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 56 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 2.6 s
Constantes de temps thermiques: τw2 59.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 54 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 41 s
Matériau du boîtier: acier, revêtement noir
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Température des bobines, max.: 85 °C
Masse: 2 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 24000 min⁻¹
Serie 0615 ... S

Download

3D-CAD Files
Informations techniques