FAULHABER India Pvt Ltd (IN)
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
06/1 256:1
Particularités clés
Nombre des étages:
1 ... 6
Couple jusqu'à:
25 mNm
Couple intermittent jusqu'à:
35 mNm
Rapport de reduction:
4 ... 4096
Diamètre:
6 mm
Longueur:
9.2 ... 22.7 mm
Plus de détails sur le produit
Variantes
06/1 256:1
06/1 16:1
06/1 1024:1
06/1 4096:1
06/1 64:1
06/1 4:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Réducteur métallique ou plastique, selon les besoins
Utilisation de composants plastiques ou céramiques de haute performance
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Versions spéciales avec lubrification renforcée pour un champ d'application étendu
Réalisation compétente de versions personnalisées
Valeurs
Dessin dimensionnel
Téléchargements
Catégorie de produit:
Réducteurs planétaires
Rendement, max.:
η
max.
60 %
Température d'utilisation, min.:
-30 °C
Température d'utilisation, max.:
100 °C
Rapport de reduction, exacte:
256.0
Vitesse à l’entrée, permanent, max.:
8000 min⁻¹
Masse:
4 g
Diamètres:
Ø
6 mm
Longueur:
L
17.3 mm
Fichier 3D-CAD