Servomoteurs C.C. sans balais
0515A006B
Technologie 2-pôles, sans capteurs
Particularités clés
- Tension nominale:
- 6 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 0.084 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 43000 min⁻¹
- Couple à l’arrêt jusqu'à:
- 0.4 mNm
- Diamètre:
- 5 mm
- Longueur:
- 14.6 mm
Avantages
- Conception extrêmement compacte. Diamètres allant de 3 mm à 5 mm
- Pour les applications dans lesquelles l‘espace est très limité
- Conception à 2 pôles avec des vitesses moyennes à élevées
- Réducteurs adaptés ultra-compacts disponibles
- Contrôleurs de vitesse adaptés disponibles
| Catégorie de produit: | Servomoteurs C.C. sans balais | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER B-Micro | |
| Tension nominale: | UN | 6 V |
| Résistance de l'induit: | R | 16.1 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 39 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 43000 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 0.084 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.056 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 0.4 mNm |
| Couple de frottement statique: | C0 | 0.033 mNm |
| Coefficient de frottement dynamique: | CV | 6.5 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹ |
| Constante de vitesse: | kn | 8282 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.121 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 1.15 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.867 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 115600 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 140 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 2.4 ms |
| Inertie du rotor: | J | 0.002 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 1983 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 21 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 140 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 1.9 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 89 s |
| Matériau du boîtier: | acier, nickelé | |
| Température d'utilisation, min.: | -30 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 80 °C | |
| Température des bobines, max.: | 80 °C | |
| Masse: | 1.6 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 77000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques