Servomoteurs C.C. sans balais
0515G006B
Technologie 2-pôles, sans capteurs
No. Article: 0515.80007
Particularités clés
- Tension nominale:
- 6 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 0.084 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 43000 min⁻¹
- Couple à l’arrêt jusqu'à:
- 0.4 mNm
- Diamètre:
- 5 mm
- Longueur:
- 14.6 mm
Avantages
- Conception extrêmement compacte. Diamètres allant de 3 mm à 5 mm
- Pour les applications dans lesquelles l‘espace est très limité
- Conception à 2 pôles avec des vitesses moyennes à élevées
- Réducteurs adaptés ultra-compacts disponibles
- Contrôleurs de vitesse adaptés disponibles
| Catégorie de produit: | Servomoteurs C.C. sans balais | |
|---|---|---|
| Famille de produits: | FAULHABER B-Micro | |
| Tension nominale: | UN | 6 V |
| Résistance de l'induit: | R | 16.1 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 39 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 43000 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 0.084 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.056 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 0.4 mNm |
| Couple de frottement statique: | C0 | 0.033 mNm |
| Coefficient de frottement dynamique: | CV | 6.5 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹ |
| Constante de vitesse: | kn | 8282 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.121 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 1.15 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.867 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 115600 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 140 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 2.4 ms |
| Inertie du rotor: | J | 0.002 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 1983 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 21 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 140 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 1.9 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 89 s |
| Matériau du boîtier: | acier, nickelé | |
| Température d'utilisation, min.: | -30 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 80 °C | |
| Température des bobines, max.: | 80 °C | |
| Masse: | 1.6 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 77000 min⁻¹ |
| Diamètres: | Ø | 5 mm |
| Longueur: | L | 14.6 mm |
Operating Area
Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques