Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Servomoteurs C.C. sans balais
Famille de produits: FAULHABER B-Micro
Tension nominale: UN 3 V
Résistance de l'induit: R 34 Ω
Rendement, max.: ηmax 20 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 61000 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 0.013 mNm
Courant à vide: I0 0.027 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 0.026 mNm
Couple de frottement statique: C0 0.00177 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 1.09 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 29800 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.033 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 0.32 mNm/A
Constante de courant: kI 3.12 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 3200000 min⁻¹/mNm
Inductance: L 60 µH
Constante de temps mécanique: Tm 7 ms
Inertie du rotor: J 0.0002 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 1323 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 60 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 300 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 0.5 s
Constantes de temps thermiques: τw2 45 s
Matériau du boîtier: alliage en nickel
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 60 °C
Température des bobines, max.: 60 °C
Masse: 0.35 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 96000 min⁻¹
Diamètres: Ø 3 mm
Longueur: L 8.4 mm

Operating Area

0308H003B
Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Characteristic curves

0308H003B
Serie 0308 ... B

Download

3D-CAD Files
Informations techniques