Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Tension nominale: UN 3 V
Résistance de phase: R 34 Ω
Rendement, max.: ηmax. 20 %
Vitesse à vide: n0 61000 min⁻¹
Courant à vide: I0 0.027 A
Couple de démarrage: MH 0.026 mNm
Couple de frottement statique: C0 0.00177 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 1.09 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 29800 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.033 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 0.32 mNm/A
Constante de courant: kI 3.12 A/mNm
Pente de la courbe n/M: Δn/ΔM 3200000 min⁻¹/mNm
Inductance de phase: L 60 µH
Constante de temps mécanique: τm 7 ms
Inertie du rotor: J 0.0002 gcm²
Accélération angulaire: αmax. 1323 ·10³rad/s²
Résistances thermiques: Rth1/Rth2 60 / 300 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1/τw2 0.5 / 45 s
Température d'utilisation: -30 ... 60 °C
Température des bobines, max.: 60 °C
Matériau du boîtier: alliage en nickel
Masse: 0.35 g
Sens de rotation: réversible électroniquement
Vitesse jusqu'à: nmax. 96000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles: 1
Capteurs de Hall: aucun
Matériau de l'aimant: NdFeB
Serie 0308 ... B

Download

3D-CAD Files
Informations techniques