Speed Controller
SC 5008 S
4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
Eckdaten
- Versorgungsspannung:
- 6 ... 50 V DC
- Max. Dauer-Ausgangsstrom:
- 8 A
- Max. Spitzen-Ausgangsstrom:
- 16 A
Verfügbar. Lieferzeit auf Anfrage.
Vorzüge
- Kompakte Bauform
- Flexibel umkonfigurierbar
- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Parametrierbar mit Software „FAULHABER Motion Manager“ und USB-Schnittstellenadapter
- Umfangreiches Zubehör
| Produktkategorie: | Speed Controller | |
|---|---|---|
| Versorgungsspannung, min.: | UP | 6 V DC |
| Versorgungsspannung, max.: | UP | 50 V DC |
| Versorgungsspannung Motor, min.: | 0 V DC | |
| Versorgungsspannung Motor, max.: | 50 V DC | |
| PWM-Schaltfrequenz: | f | 96 kHz |
| Wirkungsgrad Elektronik: | η | 95 % |
| Max. Dauer-Ausgangsstrom: | Icont | 8 A |
| Max. Spitzen-Ausgangsstrom: | Imax | 16 A |
| Stromaufnahme der Elektronik: | 0.1 A | |
| Gehäusematerial: | Zink, schwarz beschichtet | |
| Betriebstemperatur, min.: | -25 °C | |
| Betriebstemperatur, max.: | 60 °C | |
| Masse: | 160 g |
Download
3D-CAD Files
Zubehörteile Kombination
Datenblatt
Technische Informationen
Gerätehandbuch
Software
FAULHABER Motion Manager Bedien- und Konfigurationsprogramm
Application note
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers
Declarations of Conformity
EG-00040-001 - SC5004P, SC5008S
Declarations of Incorporation
EG-00041-001 - SC5004P, SC5008S