Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Speed Controller
Versorgungsspannung, min.: UP 4 V DC
Versorgungsspannung, max.: UP 18 V DC
Versorgungsspannung Motor, min.: 1.8 V DC
Versorgungsspannung Motor, max.: 18 V DC
PWM-Schaltfrequenz: f 96 kHz
Wirkungsgrad Elektronik: η 95 %
Max. Dauer-Ausgangsstrom: Icont 1 A
Max. Spitzen-Ausgangsstrom: Imax 2 A
Stromaufnahme der Elektronik: 0.018 A
Betriebstemperatur, min.: -25 °C
Betriebstemperatur, max.: 60 °C
Masse: 4 g
Serie SC 1801 P

Download

3D-CAD Files
Zubehörteile Kombination
Technische Informationen
Gerätehandbuch

Software

FAULHABER Motion Manager Bedien- und Konfigurationsprogramm

Application note

AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers

Declarations of Conformity

EG-00036-001 - SC1801F, SC1801P, SC1801S

Declarations of Incorporation

EG-00037-001 - SC1801F, SC1801P, SC1801S