Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

New products

Filtern

280 Ergebnisse gefunden
Neu
1218V003SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
UN 3 V
MN 1.82 mNm
n0 11200 min⁻¹
MH 6.65 mNm
Ø 12 mm
L 18.3 mm
Neu
1218V006SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
UN 6 V
MN 1.99 mNm
n0 11000 min⁻¹
MH 6.37 mNm
Ø 12 mm
L 18.3 mm
Neu
1218V009SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
UN 9 V
MN 2 mNm
n0 11700 min⁻¹
MH 6.86 mNm
Ø 12 mm
L 18.3 mm
Neu
1218V012SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
UN 12 V
MN 1.97 mNm
n0 11400 min⁻¹
MH 6.5 mNm
Ø 12 mm
L 18.3 mm
Neu
1218V018SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
UN 18 V
MN 2 mNm
n0 11600 min⁻¹
MH 6.9 mNm
Ø 12 mm
L 18.3 mm
Neu
1218V4.5SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
UN 4.5 V
MN 2 mNm
n0 11700 min⁻¹
MH 6.92 mNm
Ø 12 mm
L 18.3 mm
Neu
1228V003SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
UN 3 V
MN 2.4 mNm
n0 8810 min⁻¹
MH 15.3 mNm
Ø 12 mm
L 28.3 mm
Neu
1228V006SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
UN 6 V
MN 3.95 mNm
n0 8980 min⁻¹
MH 15.8 mNm
Ø 12 mm
L 28.3 mm
Neu
1228V009SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
UN 9 V
MN 4 mNm
n0 9030 min⁻¹
MH 16.2 mNm
Ø 12 mm
L 28.3 mm
Neu
1228V012SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
UN 12 V
MN 3.95 mNm
n0 8700 min⁻¹
MH 15.3 mNm
Ø 12 mm
L 28.3 mm
Neu
1228V018SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
UN 18 V
MN 3.94 mNm
n0 8520 min⁻¹
MH 14.9 mNm
Ø 12 mm
L 28.3 mm
Neu
1228V4.5SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
UN 4.5 V
MN 3.64 mNm
n0 8470 min⁻¹
MH 14.7 mNm
Ø 12 mm
L 28.3 mm
Neu
1424U003SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
UN 3 V
MN 1.98 mNm
n0 10100 min⁻¹
MH 7.43 mNm
Ø 14 mm
L 23.3 mm
Neu
1424U006SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
UN 6 V
MN 2.7 mNm
n0 9650 min⁻¹
MH 7.17 mNm
Ø 14 mm
L 23.3 mm
Neu
1424U009SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
UN 9 V
MN 2.73 mNm
n0 9250 min⁻¹
MH 6.93 mNm
Ø 14 mm
L 23.3 mm
Neu
1424U012SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
UN 12 V
MN 2.71 mNm
n0 9860 min⁻¹
MH 7.43 mNm
Ø 14 mm
L 23.3 mm
Neu
1424U018SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
UN 18 V
MN 2.73 mNm
n0 9250 min⁻¹
MH 6.94 mNm
Ø 14 mm
L 23.3 mm
Neu
1424U024SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
UN 24 V
MN 2.72 mNm
n0 9750 min⁻¹
MH 7.39 mNm
Ø 14 mm
L 23.3 mm
Neu
1424U4.5SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
UN 4.5 V
MN 2.71 mNm
n0 9370 min⁻¹
MH 6.94 mNm
Ø 14 mm
L 23.3 mm
Neu
1437U003SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
UN 3 V
MN 4.43 mNm
n0 7320 min⁻¹
MH 19.7 mNm
Ø 14 mm
L 37 mm
Neu
1437U006GXR
DC-Kleinstmotoren
Graphitkommutierung
UN 6 V
MN 6.61 mNm
n0 6680 min⁻¹
MH 18.6 mNm
Ø 14 mm
L 37 mm
Neu
1437U006SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
UN 6 V
MN 6.02 mNm
n0 7320 min⁻¹
MH 20.4 mNm
Ø 14 mm
L 37 mm
Neu
1437U009GXR
DC-Kleinstmotoren
Graphitkommutierung
UN 9 V
MN 6.76 mNm
n0 7050 min⁻¹
MH 20 mNm
Ø 14 mm
L 37 mm
Neu
1437U009SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
UN 9 V
MN 6.06 mNm
n0 7490 min⁻¹
MH 21.2 mNm
Ø 14 mm
L 37 mm