Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

BHx

Filtern

9 Ergebnisse gefunden
1645S024BHS
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
UN 24 V
MN 6.09 mNm
n0 62000 min⁻¹
MH 137 mNm
Ø 16 mm
L 45 mm
1645S036BHS
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
UN 36 V
MN 6.02 mNm
n0 62900 min⁻¹
MH 138 mNm
Ø 16 mm
L 45 mm
1645S048BHS
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
UN 48 V
MN 6.1 mNm
n0 61400 min⁻¹
MH 135 mNm
Ø 16 mm
L 45 mm
1660S024BHS
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
UN 24 V
MN 11.6 mNm
n0 52400 min⁻¹
MH 385 mNm
Ø 16 mm
L 60 mm
1660S024BHT
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
UN 24 V
MN 13.9 mNm
n0 34900 min⁻¹
MH 344 mNm
Ø 16 mm
L 60 mm
1660S036BHS
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
UN 36 V
MN 10.3 mNm
n0 60100 min⁻¹
MH 442 mNm
Ø 16 mm
L 60 mm
1660S036BHT
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
UN 36 V
MN 13.7 mNm
n0 35200 min⁻¹
MH 341 mNm
Ø 16 mm
L 60 mm
1660S048BHS
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
UN 48 V
MN 11.4 mNm
n0 53600 min⁻¹
MH 394 mNm
Ø 16 mm
L 60 mm
1660S048BHT
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
UN 48 V
MN 13.6 mNm
n0 35500 min⁻¹
MH 343 mNm
Ø 16 mm
L 60 mm