Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Encoder
Funktionsprinzip: Optischer Encoder
Betriebsspannung, min.: 2.7 V
Betriebsspannung, max.: 3.3 V
Impulse pro Umdrehung: N 50
Nennstromaufnahme, Mittelwert: IDD 8.5 mA
Betriebstemperatur, min.: T -30 °C
Betriebstemperatur, max.: T 85 °C
0816K003SR K2565 + PA2-50
0615N1.5S K1655 + PA2-50
0620K006B K1719 + PA2-50
Serie PA2-50
Serie PA2-50

Download

Zubehörteile Kombination
Technische Informationen

Application note

AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors