Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Stepper Controller
Versorgungsspannung, min.: UP 9 V DC
Versorgungsspannung, max.: UP 36 V DC
Versorgungsspannung Motor, min.: 10 V DC
Versorgungsspannung Motor, max.: 36 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom: Icont 1.1 A
Max. Spitzen-Ausgangsstrom: Imax 1.6 A
Betriebstemperatur, min.: -30 °C
Betriebstemperatur, max.: 70 °C
Masse: 22 g
Serie MCST 3601

Download

Zubehörteile Kombination
Firmware Manual
Quick Start Manual
IDE and example files
Technische Informationen
Technical Manual

Application note

AN 016 - MCST3601 – stallGuard2TM
AN 017 - MCST3601 – coolStepTM
AN 018 - MCST3601 – Reference Search
AN 019 - MCST3601 – Encoder