Motion Controller
MC 5010 S ET
mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
Eckdaten
- Versorgungsspannung:
- 12 ... 50 V DC
- Max. Dauer-Ausgangsstrom:
- 10 A
- Max. Spitzen-Ausgangsstrom:
- 30 A
Verfügbar. Lieferzeit auf Anfrage.
Vorzüge
- Kompakte Bauform
- Wahlweise ansteuerbar über RS232, EtherCAT oder CAN Schnittstelle
- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Parametrierbar mit Software „FAULHABER Motion Manager“ und USB-Schnittstelle
- Umfangreiches Zubehör
- Einfachste Inbetriebnahme
| Produktkategorie: | Motion Controller | |
|---|---|---|
| Versorgungsspannung, min.: | UP | 12 V DC |
| Versorgungsspannung, max.: | UP | 50 V DC |
| Stromaufnahme der Elektronik: | Iel | 0.07 A |
| Versorgungsspannung Motor, min.: | 0 V DC | |
| Versorgungsspannung Motor, max.: | 50 V DC | |
| PWM-Schaltfrequenz: | f | 100 kHz |
| Wirkungsgrad Elektronik: | η | 97 % |
| Max. Dauer-Ausgangsstrom: | Icont | 10 A |
| Max. Spitzen-Ausgangsstrom: | Imax | 30 A |
| Stromaufnahme der Elektronik: | 0.06 A | |
| Gehäusematerial: | Aluminium, pulverbeschichtet | |
| Betriebstemperatur, min.: | -40 °C | |
| Betriebstemperatur, max.: | 85 °C | |
| Masse: | 230 g |
Download
3D-CAD Files
Zubehörhandbuch
Zubehörteile Kombination
Kommunikationshandbuch CANopen CiA
Kommunikationshandbuch EtherCAT
Kommunikationshandbuch RS232
Datenblatt
Antriebsfunktionen
Programmierhandbuch
Schnellstartanleitung
Technische Informationen
Gerätehandbuch
Software
FAULHABER Motion Manager Bedien- und Konfigurationsprogramm
Application note
AN 149 - Beckhoff TwinCAT 3 and FAULHABER MC V2.5/V3.0 CANopen
AN 150 - Getting started with FAULHABER EtherCAT
AN 151 - Feedback Control Tuning with Motion Manager 6.3 or higher
AN 154 - Updating FAULHABER EtherCAT controller
AN 155 - Support of Third Party BLDC motors
AN 158 - Support of Absolute Encoders with SSI / BiSS-C interface
AN 159 - Position encoder on the load-side of a gearbox
AN 161 - Omron PLC and FAULHABER V3.0 EtherCAT
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 164 - Codesys and FAULHABER V3.0 EtherCAT
AN 165 - Using BASIC Scripts of a FAULHABER Motion Controller V3.0
AN 169 - TwinCAT 3 NC Axes and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT
AN 171 - Kendrion and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT
AN 174 - Setup and configuration of a CANopen sub-system
AN 176 - Tutorial on the MomanLib
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 182 - Using a separately activatable motor supply
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 184 - Adapter settings for Motion Control Systems
AN 185 - Operating a MC V3.0 EtherCAT driver as a CODESYS SoftMotion drive
AN 186 - Operating a FAULHABER CO driver out of a CODESYS environment
AN 187 - Grounding, shielding and filtering - Installation of the drive system in the machine
AN 188 - Settings for a RS232 network of Motion Controllers
AN 189 - Designing a motherboard for a MC3001 Motion Controller
AN 191 - Control MC V3.0 MotionController via RS232 an Arduino Library
AN 193 - SIEMENS S7-1500 PN/CAN Link and FAULHABER CANopen Motion Controller
AN 195 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - CANopen interface
AN 196 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - Control via RS232 interface
AN 197 - Best practice RS232 communication
AN 199 - ACS PLC and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers
AN 205 - Condition Monitoring using the IoT ready functionality
Declarations of Conformity
EG-00024-001 - MC5005S, MC5010S
Declarations of Incorporation
EG-00025-001 - MC5005S, MC5010S