Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Versorgungsspannung: 24 V
Anschlusswiderstand: 96 Ω
Strom: 0.25 A
Nennleistung: 6 W
Verknüpfungszeit: 13 ms
Trennzeit: 27 ms
Haltemoment: 400 mNm
Trägheitsmoment: 10 gcm²
Max. Drehzahl: 16000 min⁻¹
Betriebstemperaturbereich: -5 ... 120 °C
Lagertemperaturbereich: -25 ... 120 °C
Masse: 50 g
MBZ 12V
MBZ 12V
MBZ 12V
MBZ 12V
MBZ 12V
Serie MBZ

Download