Lineare DC-Servomotoren
LM 1483-080-11
mit analogen Hall Sensoren
Eckdaten
- Dauerkraft bis:
- 6.2 N
- Hublänge:
- 20 ... 80 mm
- Breite:
- 14 mm
- Höhe:
- 19.9 mm
- Länge:
- 85.5 mm
Vorzüge
- Hohe Dynamik
- Ausgezeichnetes Leistungs-/ Volumenverhältnis
- Keine Rastmomente vorhanden
- Antimagnetisches Metallgehäuse
- Kompakte und robuste Konstruktion
- Benötigt keine Schmierung
- Einfacher Einbau und Inbetriebnahme
| Produktkategorie: | Lineare DC-Servomotoren | |
|---|---|---|
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 10.16 V/m/s |
| Anschlussinduktivität, Phase-Phase: | L | 1649 µH |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 1.97 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 12.5 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 12.2 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 789 s |
| Gehäusematerial: | Metall, antimagnetisch | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -20 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 125 °C | |
| Läuferstabmasse: | 44 g | |
| Gesamtmasse: | 132 g |
Arbeitsbereiche
Trapezoides Bewegungsprofil: (t1 = t2 = t3)
Bewegungsdistanz: 20 mm
Reibungskoeffizient: 0,2
Neigungswinkel: 0°
Ruhezeit: 0,1 s
Last:
Die zulässige maximale Last für eine bestimmte Geschwindigkeit bei einer externen Kraft von 0 N.
Externe Kraft:
Die zulässige maximale externe Kraft für eine gegebene Geschwindigkeit bei einer Last von:
- 0,15 kg ––––
- 0,3 kg ------
- 0,6 kg ......
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen
Gerätehandbuch
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors