Lineare DC-Servomotoren
LM 1247-120-11
mit analogen Hall Sensoren
Eckdaten
| Dauerkraft bis: | Fe max | 3.6 N |
|---|---|---|
| Hublänge: | Smax | 120 mm |
| Breite: | W | 12.5 mm |
| Höhe: | H | 19.1 mm |
| Länge: | L | 49.4 mm |
Verfügbar. Lieferzeit auf Anfrage.
Vorzüge
- Hohe Dynamik
- Ausgezeichnetes Leistungs-/ Volumenverhältnis
- Keine Rastmomente vorhanden
- Antimagnetisches Metallgehäuse
- Kompakte und robuste Konstruktion
- Benötigt keine Schmierung
- Einfacher Einbau und Inbetriebnahme
| Dauerkraft: | Fe max. | 3.6 N |
|---|---|---|
| Spitzenkraft: | Fp max. | 10.5 N |
| Dauerstrom: | Ie max. | 0.55 A |
| Spitzenstrom: | Ip max. | 1.64 A |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 5.25 V/m/s |
| Kraftkonstante: | kF | 6.43 N/A |
| Anschlusswiderstand, Phase-Phase: | R | 13.17 Ω |
| Anschlussinduktivität, Phase-Phase: | L | 820 µH |
| Wärmewiderstände: | Rth1 /Rth2 | 3.2 / 20 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 /τw2 | 11 / 624 s |
| Betriebstemperaturbereich: | -20 ... 125 °C | |
| Magnetischer Polabstand: | τm | 18 mm |
| Läuferstab Lager: | Polymer Hülse | |
| Gehäusematerial: | Metall, antimagnetisch | |
| Bewegungsrichtung: | reversibel, ansteuerungsbedingt | |
| Hublänge: | S max. | 120 mm |
| Wiederholgenauigkeit: | σr | 40 µm |
| Genauigkeit: | σa | 220 µm |
| Beschleunigung: | ae max. | 81 m/s² |
| Geschwindigkeit: | ve max. | 3.1 m/s |
| Läuferstablänge: | L1 | 190 mm |
| Läuferstabmasse: | mm | 44 g |
| Gesamtmasse: | mt | 83 g |
Arbeitsbereiche
Trapezoides Bewegungsprofil: (t1 = t2 = t3)
Bewegungsdistanz: 20 mm
Reibungskoeffizient: 0,2
Neigungswinkel: 0°
Ruhezeit: 0,1 s
Last:
Die zulässige maximale Last für eine bestimmte Geschwindigkeit bei einer externen Kraft von 0 N.
Externe Kraft:
Die zulässige maximale externe Kraft für eine gegebene Geschwindigkeit bei einer Last von:
- 0,1 kg ––––
- 0,2 kg ------
- 0,5 kg ......
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen
Gerätehandbuch
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors