Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Lineare DC-Servomotoren
Generator-Spannungskonstante: kE 5.25 V/m/s
Anschlussinduktivität, Phase-Phase: L 820 µH
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 3.2 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 20 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 11 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 624 s
Gehäusematerial: Metall, antimagnetisch
Betriebstemperaturbereich, min.: -20 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Läuferstabmasse: 29 g
Gesamtmasse: 68 g

Arbeitsbereiche

LM 1247-020-11
Trapezoides Bewegungsprofil: (t1 = t2 = t3)
Bewegungsdistanz: 20 mm
Reibungskoeffizient: 0,2
Neigungswinkel: 0°
Ruhezeit: 0,1 s
Last:
Die zulässige maximale Last für eine bestimmte Geschwindigkeit bei einer externen Kraft von 0 N.
Externe Kraft:
Die zulässige maximale externe Kraft für eine gegebene Geschwindigkeit bei einer Last von:
- 0,1 kg ––––
- 0,2 kg ------
- 0,5 kg ......
Serie LM 1247 ... 11

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen
Gerätehandbuch

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors