Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Lineare DC-Servomotoren
Generator-Spannungskonstante: kE 1.58 V/m/s
Anschlussinduktivität, Phase-Phase: L 117 µH
Wärmewiderstand Rth1: Rth1 6.6 K/W
Wärmewiderstand Rth2: Rth2 37.4 K/W
Thermische Zeitkonstante: τw1 4 s
Thermische Zeitkonstante: τw2 291 s
Gehäusematerial: Metall, antimagnetisch
Betriebstemperaturbereich, min.: -20 °C
Betriebstemperaturbereich, max.: 125 °C
Läuferstabmasse: 7 g
Gesamtmasse: 17 g

Arbeitsbereiche

LM 0830-015-01
Trapezoides Bewegungsprofil: (t1 = t2 = t3)
Bewegungsdistanz: 15 mm
Reibungskoeffizient: 0,2
Neigungswinkel: 0°
Ruhezeit: 0,1 s
Last:
Die zulässige maximale Last für eine bestimmte Geschwindigkeit bei einer externen Kraft von 0 N.
Externe Kraft:
Die zulässige maximale externe Kraft für eine gegebene Geschwindigkeit bei einer Last von:
- 0,035 kg ––––
- 0,05 kg ------
- 0,1 kg ......
Serie LM 0830 ... 01

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen
Gerätehandbuch

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors