Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Speed Controller

Filtern

7 Ergebnisse gefunden
Serie SC 1801 F
Speed Controller
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
Versorgungsspannung UP 4 ... 18 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom Icont 1 A
Serie SC 1801 P
Speed Controller
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
Versorgungsspannung UP 4 ... 18 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom Icont 1 A
Serie SC 1801 S
Speed Controller
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
Versorgungsspannung UP 4 ... 18 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom Icont 1 A
Serie SC 2402 P
Speed Controller
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
Versorgungsspannung UP 5 ... 24 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom Icont 2 A
Serie SC 2804 S
Speed Controller
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
Versorgungsspannung UP 5 ... 28 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom Icont 4 A
Serie SC 5004 P
Speed Controller
4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
Versorgungsspannung UP 6 ... 50 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom Icont 4 A
Serie SC 5008 S
Speed Controller
4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
Versorgungsspannung UP 6 ... 50 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom Icont 8 A