Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Steuerungen

Filtern

16 Ergebnisse gefunden
Serie MC 3001 B
Motion Controller
mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
Versorgungsspannung UP 6 ... 30 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom Icont 1 A
Schnittstellen Interface RS232 / CANopen EtherCAT (nur mit zusätzlichem EtherCAT-Module EB MC ET ADDON)
Serie MC 3001 P
Motion Controller
mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle
Versorgungsspannung UP 6 ... 30 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom Icont 1.4 A
Schnittstellen Interface RS232 / CANopen
Neu
Serie MC 3602 B
Motion Controller
mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
Versorgungsspannung UP 6 ... 36 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom Icont 2 A
Schnittstellen Interface RS232 / CANopen EtherCAT (nur mit zusätzlichem EtherCAT-Module EB MC ET ADDON)
Serie MC 3603 S
Motion Controller
mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
Versorgungsspannung UP 6 ... 36 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom Icont 3 A
Schnittstellen Interface RS232 / CANopen EtherCAT
Neu
Serie MC 3606 B
Motion Controller
mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
Versorgungsspannung UP 6 ... 36 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom Icont 6 A
Schnittstellen Interface RS232 / CANopen EtherCAT (nur mit zusätzlichem EtherCAT-Module EB MC ET ADDON)
Serie MC 5004 P
Motion Controller
mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
Versorgungsspannung UP 12 ... 50 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom Icont 4 A
Schnittstellen Interface RS232 / CANopen EtherCAT
Serie MC 5005 S
Motion Controller
mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
Versorgungsspannung UP 12 ... 50 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom Icont 5 A
Schnittstellen Interface RS232 CANopen EtherCAT
Serie MC 5010 S
Motion Controller
mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
Versorgungsspannung UP 12 ... 50 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom Icont 10 A
Schnittstellen Interface RS232 CANopen EtherCAT
Serie MCST 3601
Stepper Controller
USB-Schnittstelle und Referenzeingang
Versorgungsspannung UP 9 ... 36 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom Icont 1.1 A
Schnittstelle Interface USB 2.0
Serie SC 1801 F
Speed Controller
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
Versorgungsspannung UP 4 ... 18 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom Icont 1 A
Serie SC 1801 P
Speed Controller
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
Versorgungsspannung UP 4 ... 18 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom Icont 1 A
Serie SC 1801 S
Speed Controller
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
Versorgungsspannung UP 4 ... 18 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom Icont 1 A
Serie SC 2402 P
Speed Controller
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
Versorgungsspannung UP 5 ... 24 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom Icont 2 A
Serie SC 2804 S
Speed Controller
2-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
Versorgungsspannung UP 5 ... 28 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom Icont 4 A
Serie SC 5004 P
Speed Controller
4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
Versorgungsspannung UP 6 ... 50 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom Icont 4 A
Serie SC 5008 S
Speed Controller
4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
Versorgungsspannung UP 6 ... 50 V DC
Max. Dauer-Ausgangsstrom Icont 8 A