Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Schrittmotoren

Filtern

13 Ergebnisse gefunden
Serie AM0820
Schrittmotoren
Zwei Phasen, 20 Schritte pro Umdrehung
Durchmesser Ø 8 mm
Länge L 13.8 mm
Vollschritt-Winkel ∡ angle 18 °
Haltemoment MH 0.65 mNm
Serie AM1020
Schrittmotoren
Zwei Phasen, 20 Schritte pro Umdrehung
Durchmesser Ø 10 mm
Länge L 15.9 mm
Vollschritt-Winkel ∡ angle 18 °
Haltemoment MH 1.6 mNm
Serie AM1524
Schrittmotoren
Zwei Phasen, 24 Schritte pro Umdrehung
Durchmesser Ø 15 mm
Länge L 16.4 mm
Vollschritt-Winkel ∡ angle 15 °
Haltemoment MH 6 mNm
Serie AM2224
Schrittmotoren
Zwei Phasen, 24 Schritte pro Umdrehung
Durchmesser Ø 22 mm
Länge L 27.7 mm
Vollschritt-Winkel ∡ angle 15 °
Haltemoment MH 22 mNm
Serie AM2224R3
Schrittmotoren
Zwei Phasen, 24 Schritte pro Umdrehung
Durchmesser Ø 22 mm
Länge L 30.9 mm
Vollschritt-Winkel ∡ angle 15 °
Haltemoment MH 22 mNm
Serie AM3248
Schrittmotoren
Zwei Phasen, 48 Schritte pro Umdrehung
Durchmesser Ø 32 mm
Länge L 42 mm
Vollschritt-Winkel ∡ angle 7.5 °
Haltemoment MH 85 mNm
Serie DM0620
Schrittmotoren
20 Schritte pro Umdrehung
Durchmesser Ø 6 mm
Länge L 9.5 mm
Vollschritt-Winkel ∡ angle 18 °
Haltemoment MH 0.25 mNm
Serie DM1220
Schrittmotoren
Zwei Phasen, mit Scheibenmagnet, 20 Schritte pro Umdrehung, Mikroschrittmotor
Durchmesser Ø 12 mm
Länge L 17.6 mm
Vollschritt-Winkel ∡ angle 18 °
Haltemoment MH 2.4 mNm
Serie DM40100R
Schrittmotoren
100 Schritte pro Umdrehung, Mikroschrittmotor
Durchmesser Ø 40 mm
Länge L 25.6 mm
Vollschritt-Winkel ∡ angle 3.6 °
Serie DM52100N
Schrittmotoren
100 Schritte pro Umdrehung
Durchmesser Ø 52 mm
Länge L 32.6 mm
Vollschritt-Winkel ∡ angle 3.6 °
Serie DM52100R
Schrittmotoren
100 Schritte pro Umdrehung, Mikroschrittmotor
Durchmesser Ø 52 mm
Länge L 32.6 mm
Vollschritt-Winkel ∡ angle 3.6 °
Serie DM52100S
Schrittmotoren
100 Schritte pro Umdrehung
Durchmesser Ø 52 mm
Länge L 20.3 mm
Vollschritt-Winkel ∡ angle 3.6 °
Serie DM66200H
Schrittmotoren
Zwei Phasen, 200 Schritte pro Umdrehung
Durchmesser Ø 66 mm
Länge L 24 mm
Vollschritt-Winkel ∡ angle 1.8 °
Haltemoment MH 307 mNm