Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

GPT

Filtern

10 Ergebnisse gefunden
Serie 14GPT
Planetengetriebe
Hohes Drehmoment
Durchmesser Ø 14 mm
Untersetzung i 3.3 ... 1437
Dauerdrehmoment MD 0.06 ... 0.4 Nm
Serie 16GPT
Planetengetriebe
Hohes Drehmoment
Durchmesser Ø 16 mm
Untersetzung i 3.3 ... 1437
Dauerdrehmoment MD 0.09 ... 0.6 Nm
Serie 20GPT
Planetengetriebe
Hohes Drehmoment
Durchmesser Ø 20 mm
Untersetzung i 3.3 ... 1437
Dauerdrehmoment MD 0.15 ... 1.1 Nm
Serie 22GPT
Planetengetriebe
Hohes Drehmoment
Durchmesser Ø 22 mm
Untersetzung i 3 ... 1294
Dauerdrehmoment MD 0.45 ... 1.8 Nm
Serie 22GPT HT
Planetengetriebe
Hohes Drehmoment
Durchmesser Ø 22 mm
Untersetzung i 45 ... 1216
Dauerdrehmoment MD 2.7 ... 3.7 Nm
Serie 22GPT LN
Planetengetriebe
Geräuscharm, bis zu -10 dB
Durchmesser Ø 22 mm
Untersetzung i 14 ... 1294
Dauerdrehmoment MD 0.55 ... 1.6 Nm
Serie 32GPT
Planetengetriebe
Hohes Drehmoment
Durchmesser Ø 32 mm
Untersetzung i 3 ... 1294
Dauerdrehmoment MD 1 ... 8 Nm
Serie 32GPT HT
Planetengetriebe
Hohes Drehmoment
Durchmesser Ø 32 mm
Untersetzung i 45 ... 1216
Dauerdrehmoment MD 7.4 ... 10 Nm
Serie 32GPT LN
Planetengetriebe
Geräuscharm, bis zu -10 dB
Durchmesser Ø 32 mm
Untersetzung i 14 ... 1294
Dauerdrehmoment MD 2.3 ... 6.5 Nm
Serie 42GPT
Planetengetriebe
Hohes Drehmoment
Durchmesser Ø 42 mm
Untersetzung i 3 ... 1294
Dauerdrehmoment MD 2.5 ... 18 Nm