Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

New products

Filtern

28 Ergebnisse gefunden
Neu
Serie 1218 ... SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 12 mm
Länge L 18.3 mm
Nennspannung UN 3 ... 18 V
Drehzahl bis nmax 14000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 2 mNm
Dauerleistung bis PD 3.65 W
Neu
Serie 1228 ... SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 12 mm
Länge L 28.3 mm
Nennspannung UN 3 ... 18 V
Drehzahl bis nmax 11000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 4 mNm
Dauerleistung bis PD 7.97 W
Neu
Serie 1424 ... SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 14 mm
Länge L 23.3 mm
Nennspannung UN 3 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 15000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 2.73 mNm
Dauerleistung bis PD 5.34 W
Neu
Serie 1437 ... SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 14 mm
Länge L 37 mm
Nennspannung UN 3 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 10000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 6.11 mNm
Dauerleistung bis PD 8.2 W
Neu
Serie 1437 ... GXR
DC-Kleinstmotoren
Graphitkommutierung
Durchmesser Ø 14 mm
Länge L 37 mm
Nennspannung UN 4.5 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 10000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 6.94 mNm
Dauerleistung bis PD 7.96 W
Neu
Serie 14GPT
Planetengetriebe
Hohes Drehmoment
Durchmesser Ø 14 mm
Untersetzung i 3.3 ... 1437
Dauerdrehmoment MD 0.06 ... 0.4 Nm
Neu
Serie 1627 ... SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 16 mm
Länge L 27 mm
Nennspannung UN 3 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 15000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 5.02 mNm
Dauerleistung bis PD 9.83 W
Neu
Serie 1627 ... GXR
DC-Kleinstmotoren
Graphitkommutierung
Durchmesser Ø 16 mm
Länge L 27 mm
Nennspannung UN 4.5 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 15000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 5.76 mNm
Dauerleistung bis PD 9.42 W
Neu
Serie 16GPT
Planetengetriebe
Hohes Drehmoment
Durchmesser Ø 16 mm
Untersetzung i 3.3 ... 1437
Dauerdrehmoment MD 0.09 ... 0.6 Nm
Neu
Serie 20GPT
Planetengetriebe
Hohes Drehmoment
Durchmesser Ø 20 mm
Untersetzung i 3.3 ... 1437
Dauerdrehmoment MD 0.15 ... 1.1 Nm
Neu
Serie 2232 ... BX4 IMC RS/CO
Motion Control Systems
V3.0, 4-Quadranten PWM mit CANopen-Schnittstelle
Durchmesser Ø 22 mm
Länge L 49.6 mm
Nennspannung UN 12 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 13000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 18 mNm
Dauerleistung bis PD 10.5 W
Neu
Serie 2250 ... BX4 IMC RS/CO
Motion Control Systems
V3.0, 4-Quadranten PWM mit CANopen-Schnittstelle
Durchmesser Ø 22 mm
Länge L 67.6 mm
Nennspannung UN 12 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 10500 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 27 mNm
Dauerleistung bis PD 15.1 W
Neu
Serie 22GPT HT
Planetengetriebe
Hohes Drehmoment
Durchmesser Ø 22 mm
Untersetzung i 45 ... 1216
Dauerdrehmoment MD 2.7 ... 3.7 Nm
Neu
Serie 22GPT LN
Planetengetriebe
Geräuscharm, bis zu -10 dB
Durchmesser Ø 22 mm
Untersetzung i 14 ... 1294
Dauerdrehmoment MD 0.55 ... 1.6 Nm
Neu
Serie 32GPT HT
Planetengetriebe
Hohes Drehmoment
Durchmesser Ø 32 mm
Untersetzung i 45 ... 1216
Dauerdrehmoment MD 7.4 ... 10 Nm
Neu
Serie 32GPT LN
Planetengetriebe
Geräuscharm, bis zu -10 dB
Durchmesser Ø 32 mm
Untersetzung i 14 ... 1294
Dauerdrehmoment MD 2.3 ... 6.5 Nm
Neu
Serie 6500.01903
Evaluierungsboard
Betrieb von Bürstenlos-, Schritt-, DC- und Linearmotoren.
Neu
Serie 6500.01925
Evaluierungsboard
Betrieb von Bürstenlos-, Schritt-, DC- und Linearmotoren.
Neu
Serie 6500.01926
Evaluierungsboard
Betrieb von Bürstenlos-, Schritt-, DC- und Linearmotoren.
Neu
Serie 6501.00362
Zubehör
Steckerset MC 3001/3603 V3.0
Neu
Serie EFC 5002 S
Elektronische Filter
Electronic filters
Neu
Serie EtherCAT-Modul EB MC ET ADDON
Zubehör
für Motion Controller MC3001B, MC3602B und MC3606B
Neu
Serie IERF3-16384 L
Encoder
3 Kanal, 512-16384 Impulse, Line Driver
Encoder Kanäle nchannel 3
Impulse pro Umdrehung bis N 16384
Funktionsprinzip Tech. Optischer Encoder