Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

MCS

Filtern

6 Ergebnisse gefunden
Serie MCS 3242 ... BX4 RS/CO
Motion Control Systems
mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle
Länge L 75 mm
Nennspannung UN 12 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 12300 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 76 mNm
Dauerleistung bis PD 32 W
Serie MCS 3242 ... BX4 ET
Motion Control Systems
mit EtherCAT-Schnittstelle
Länge L 75 mm
Nennspannung UN 12 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 12300 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 76 mNm
Dauerleistung bis PD 32 W
Serie MCS 3268 ... BX4 RS/CO
Motion Control Systems
V3.0, 4-Quadranten PWM mit CANopen-Schnittstelle
Länge L 101 mm
Nennspannung UN 24 V
Drehzahl bis nmax 6000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 96 mNm
Dauerleistung bis PD 41 W
Serie MCS 3268 ... BX4 ET
Motion Control Systems
mit EtherCAT-Schnittstelle
Länge L 101 mm
Nennspannung UN 24 V
Drehzahl bis nmax 6000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 96 mNm
Dauerleistung bis PD 41 W
Serie MCS 3274 ... BP4 RS/CO
Motion Control Systems
V3.0, 4-Quadranten PWM mit CANopen-Schnittstelle
Länge L 110 mm
Nennspannung UN 24 V
Drehzahl bis nmax 11600 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 160 mNm
Dauerleistung bis PD 140 W
Serie MCS 3274 ... BP4 ET
Motion Control Systems
mit EtherCAT-Schnittstelle
Länge L 110 mm
Nennspannung UN 24 V
Drehzahl bis nmax 11600 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 160 mNm
Dauerleistung bis PD 140 W