Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Linearaktuatoren

Filtern

17 Ergebnisse gefunden
Serie 06L ... HL
Linearaktuatoren
höhere Last
Linearaktuatoren Durchmesser Ø 6 mm
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert Fmax 15 ... 25 N
Untersetzung i 64 ... 1024
Serie 06L ... SL
Linearaktuatoren
Standard Last
Linearaktuatoren Durchmesser Ø 6 mm
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert Fmax 3 ... 12 N
Untersetzung i 4 ... 1024
Serie 08L ... HL
Linearaktuatoren
höhere Last
Linearaktuatoren Durchmesser Ø 8 mm
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert Fmax 27 ... 40 N
Untersetzung i 64 ... 1024
Serie 08L ... SL
Linearaktuatoren
Standard Last
Linearaktuatoren Durchmesser Ø 8 mm
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert Fmax 4 ... 23 N
Untersetzung i 4 ... 1024
Serie 10L ... HL
Linearaktuatoren
höhere Last
Linearaktuatoren Durchmesser Ø 10 mm
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert Fmax 100 ... 200 N
Untersetzung i 64 ... 1024
Serie 10L ... SL
Linearaktuatoren
Standard Last
Linearaktuatoren Durchmesser Ø 10 mm
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert Fmax 5 ... 40 N
Untersetzung i 4 ... 1024
Serie 22L ... ML
Linearaktuatoren
metrisches Gewinde
Linearaktuatoren Durchmesser Ø 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert Fmax 34 ... 425 N
Untersetzung i 1 ... 1294
Serie 22L ... PB
Linearaktuatoren
höhere Genauigkeit
Linearaktuatoren Durchmesser Ø 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert Fmax 84 ... 572 N
Untersetzung i 1 ... 1294
Serie 22L ... SB
Linearaktuatoren
Standard Ausführung
Linearaktuatoren Durchmesser Ø 22 mm
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert Fmax 84 ... 572 N
Untersetzung i 1 ... 1294
Serie 32L ... ML
Linearaktuatoren
metrisches Gewinde
Linearaktuatoren Durchmesser Ø 32 mm
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert Fmax 54 ... 1850 N
Untersetzung i 1 ... 1294
Serie 32L ... PB
Linearaktuatoren
höhere Genauigkeit
Linearaktuatoren Durchmesser Ø 32 mm
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert Fmax 291 ... 1920 N
Untersetzung i 1 ... 1294
Serie 32L ... SB
Linearaktuatoren
Standard Ausführung
Linearaktuatoren Durchmesser Ø 32 mm
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert Fmax 291 ... 1920 N
Untersetzung i 1 ... 1294
Serie 32L ... TL
Linearaktuatoren
Trapezgewinde
Linearaktuatoren Durchmesser Ø 32 mm
Kontinuierliche Axialkraft, Mittelwert Fmax 103 ... 1800 N
Untersetzung i 1 ... 1294