Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

SXR

Filtern

5 Ergebnisse gefunden
Neu
Serie 1218 ... SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 12 mm
Länge L 18.3 mm
Nennspannung UN 3 ... 18 V
Drehzahl bis nmax 14000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 2 mNm
Dauerleistung bis PD 3.65 W
Neu
Serie 1228 ... SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 12 mm
Länge L 28.3 mm
Nennspannung UN 3 ... 18 V
Drehzahl bis nmax 11000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 4 mNm
Dauerleistung bis PD 7.97 W
Neu
Serie 1424 ... SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 14 mm
Länge L 23.3 mm
Nennspannung UN 3 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 15000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 2.73 mNm
Dauerleistung bis PD 5.34 W
Neu
Serie 1437 ... SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 14 mm
Länge L 37 mm
Nennspannung UN 3 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 10000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 6.11 mNm
Dauerleistung bis PD 8.2 W
Neu
Serie 1627 ... SXR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 16 mm
Länge L 27 mm
Nennspannung UN 3 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 15000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 5.02 mNm
Dauerleistung bis PD 9.83 W