Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

SR

Filtern

12 Ergebnisse gefunden
Serie 0816 ... SR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 8 mm
Länge L 15.9 mm
Nennspannung UN 3 ... 12 V
Drehzahl bis nmax 16000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 0.6 mNm
Dauerleistung bis PD 1.24 W
Serie 1016 ... SR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 10 mm
Länge L 15.9 mm
Nennspannung UN 3 ... 12 V
Drehzahl bis nmax 16000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 0.94 mNm
Dauerleistung bis PD 1.96 W
Serie 1024 ... SR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 10 mm
Länge L 23.9 mm
Nennspannung UN 3 ... 12 V
Drehzahl bis nmax 15000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 1.7 mNm
Dauerleistung bis PD 3.34 W
Serie 1224 ... SR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 12 mm
Länge L 24.2 mm
Nennspannung UN 6 ... 15 V
Drehzahl bis nmax 16000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 1.75 mNm
Dauerleistung bis PD 3.68 W
Serie 1319 ... SR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 13 mm
Länge L 19.2 mm
Nennspannung UN 6 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 17000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 1.32 mNm
Dauerleistung bis PD 3.08 W
Serie 1331 ... SR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 13 mm
Länge L 31.2 mm
Nennspannung UN 6 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 12000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 3.44 mNm
Dauerleistung bis PD 5.14 W
Serie 1516 ... SR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 15 mm
Länge L 15.8 mm
Nennspannung UN 6 ... 12 V
Drehzahl bis nmax 15000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 0.918 mNm
Dauerleistung bis PD 2 W
Serie 1524 ... SR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 15 mm
Länge L 23.8 mm
Nennspannung UN 3 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 13000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 2.87 mNm
Dauerleistung bis PD 5 W
Serie 1717 ... SR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 17 mm
Länge L 17 mm
Nennspannung UN 3 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 16000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 1.86 mNm
Dauerleistung bis PD 4.09 W
Serie 1724 ... SR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 17 mm
Länge L 24 mm
Nennspannung UN 3 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 10000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 4.13 mNm
Dauerleistung bis PD 5.68 W
Serie 2224 ... SR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 22 mm
Länge L 24.2 mm
Nennspannung UN 3 ... 36 V
Drehzahl bis nmax 9000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 6.29 mNm
Dauerleistung bis PD 7.83 W
Serie 2232 ... SR
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 22 mm
Länge L 32.2 mm
Nennspannung UN 6 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 8000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 10 mNm
Dauerleistung bis PD 8.37 W