Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

S/G

Filtern

6 Ergebnisse gefunden
Serie 0615 ... S
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 6 mm
Länge L 15 mm
Nennspannung UN 1.5 ... 4.5 V
Drehzahl bis nmax 24000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 0.172 mNm
Dauerleistung bis PD 0.578 W
Serie 1219 ... G
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 12 mm
Länge L 18.7 mm
Nennspannung UN 4.5 ... 15 V
Drehzahl bis nmax 19000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 0.753 mNm
Dauerleistung bis PD 1.87 W
Serie 1516 ... S
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 15 mm
Länge L 15.8 mm
Nennspannung UN 1.5 ... 12 V
Drehzahl bis nmax 18000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 0.566 mNm
Dauerleistung bis PD 1.06 W
Serie 1624 ... S
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 16 mm
Länge L 23.8 mm
Nennspannung UN 3 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 17000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 2.14 mNm
Dauerleistung bis PD 5.18 W
Serie 2230 ... S
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 22 mm
Länge L 30 mm
Nennspannung UN 3 ... 40 V
Drehzahl bis nmax 11000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 5.39 mNm
Dauerleistung bis PD 8.39 W
Serie 2233 ... S
DC-Kleinstmotoren
Edelmetallkommutierung
Durchmesser Ø 22 mm
Länge L 32.6 mm
Nennspannung UN 4.5 ... 30 V
Drehzahl bis nmax 10000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 5.39 mNm
Dauerleistung bis PD 8.39 W