Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

GXR

Filtern

2 Ergebnisse gefunden
Neu
Serie 1437 ... GXR
DC-Kleinstmotoren
Graphitkommutierung
Durchmesser Ø 14 mm
Länge L 37 mm
Nennspannung UN 4.5 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 10000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 6.94 mNm
Dauerleistung bis PD 7.96 W
Neu
Serie 1627 ... GXR
DC-Kleinstmotoren
Graphitkommutierung
Durchmesser Ø 16 mm
Länge L 27 mm
Nennspannung UN 4.5 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 15000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 5.76 mNm
Dauerleistung bis PD 9.42 W