Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

CXR

Filtern

6 Ergebnisse gefunden
Serie 1336 ... CXR
DC-Kleinstmotoren
Graphitkommutierung
Durchmesser Ø 13 mm
Länge L 36 mm
Nennspannung UN 6 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 10000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 3.83 mNm
Dauerleistung bis PD 4.53 W
Serie 1727 ... CXR
DC-Kleinstmotoren
Graphitkommutierung
Durchmesser Ø 17 mm
Länge L 27.2 mm
Nennspannung UN 6 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 9000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 5.08 mNm
Dauerleistung bis PD 5.44 W
Serie 1741 ... CXR
DC-Kleinstmotoren
Graphitkommutierung
Durchmesser Ø 17 mm
Länge L 41.2 mm
Nennspannung UN 6 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 9000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 9.19 mNm
Dauerleistung bis PD 9.08 W
Serie 2237 ... CXR
DC-Kleinstmotoren
Graphitkommutierung
Durchmesser Ø 22 mm
Länge L 37 mm
Nennspannung UN 6 ... 48 V
Drehzahl bis nmax 8000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 12.4 mNm
Dauerleistung bis PD 11.9 W
Serie 2642 ... CXR
DC-Kleinstmotoren
Graphitkommutierung
Durchmesser Ø 26 mm
Länge L 42 mm
Nennspannung UN 12 ... 48 V
Drehzahl bis nmax 7000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 26.9 mNm
Dauerleistung bis PD 22.5 W
Serie 2657 ... CXR
DC-Kleinstmotoren
Graphitkommutierung
Durchmesser Ø 26 mm
Länge L 57 mm
Nennspannung UN 12 ... 48 V
Drehzahl bis nmax 7000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 42.3 mNm
Dauerleistung bis PD 35.8 W