Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

B

Filtern

14 Ergebnisse gefunden
Serie 0620 ... B
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 6 mm
Länge L 20 mm
Nennspannung UN 6 ... 12 V
Drehzahl bis nmax 100000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 0.36 mNm
Dauerleistung bis PD 1.7 W
Serie 0824 ... B
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 8 mm
Länge L 24.1 mm
Nennspannung UN 6 ... 12 V
Drehzahl bis nmax 90000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 1.1 mNm
Dauerleistung bis PD 5.8 W
Serie 1028 ... B
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 10 mm
Länge L 28.1 mm
Nennspannung UN 6 ... 12 V
Drehzahl bis nmax 79000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 2.2 mNm
Dauerleistung bis PD 8.7 W
Serie 1218 ... B
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 12 mm
Länge L 18 mm
Nennspannung UN 6 ... 12 V
Drehzahl bis nmax 79000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 1.2 mNm
Dauerleistung bis PD 4.9 W
Serie 1226 ... B
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 12 mm
Länge L 26 mm
Nennspannung UN 6 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 79000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 2.6 mNm
Dauerleistung bis PD 9.9 W
Serie 1628 ... B
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 16 mm
Länge L 28 mm
Nennspannung UN 12 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 70000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 3.3 mNm
Dauerleistung bis PD 17 W
Serie 2036 ... B
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 20 mm
Länge L 36 mm
Nennspannung UN 12 ... 48 V
Drehzahl bis nmax 55000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 7.2 mNm
Dauerleistung bis PD 25 W
Serie 2057 ... B
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 20 mm
Länge L 57 mm
Nennspannung UN 12 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 55000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 19.5 mNm
Dauerleistung bis PD 63.2 W
Serie 2057 ... BA
Bürstenlose DC-Servomotoren
für die Sterilisation im Autoklaven
Durchmesser Ø 20 mm
Länge L 57 mm
Nennspannung UN 24 V
Drehzahl bis nmax 65000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 18.7 mNm
Dauerleistung bis PD 91.2 W
Serie 2444 ... B
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 24 mm
Länge L 44 mm
Nennspannung UN 24 ... 48 V
Drehzahl bis nmax 45000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 18 mNm
Dauerleistung bis PD 51 W
Serie 3056 ... B
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 30 mm
Länge L 56 mm
Nennspannung UN 12 ... 48 V
Drehzahl bis nmax 35000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 33 mNm
Dauerleistung bis PD 71 W
Serie 3564 ... B
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 35 mm
Länge L 64 mm
Nennspannung UN 12 ... 48 V
Drehzahl bis nmax 29000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 66 mNm
Dauerleistung bis PD 126 W
Serie 4490 ... B
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 44 mm
Länge L 90 mm
Nennspannung UN 24 ... 48 V
Drehzahl bis nmax 18000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 190 mNm
Dauerleistung bis PD 232 W
Serie 4490 ... BS
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 44 mm
Länge L 90 mm
Nennspannung UN 24 ... 48 V
Drehzahl bis nmax 16000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 217 mNm
Dauerleistung bis PD 282 W