Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

B-Micro

Filtern

2 Ergebnisse gefunden
Serie 0308 ... B
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie, sensorlos
Durchmesser Ø 3 mm
Länge L 8.4 mm
Nennspannung UN 3 V
Drehzahl bis nmax 96000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 18 µNm
Dauerleistung bis PD 0.065 W
Serie 0515 ... B
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie, sensorlos
Durchmesser Ø 5 mm
Länge L 14.6 mm
Nennspannung UN 6 V
Drehzahl bis nmax 77000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 0.13 mNm
Dauerleistung bis PD 0.44 W