Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Bürstenlose DC-Motoren

Filtern

35 Ergebnisse gefunden
Serie 0308 ... B
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie, sensorlos
Durchmesser Ø 3 mm
Länge L 8.4 mm
Nennspannung UN 3 V
Drehzahl bis nmax 96000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 18 µNm
Dauerleistung bis PD 0.065 W
Serie 0515 ... B
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie, sensorlos
Durchmesser Ø 5 mm
Länge L 14.6 mm
Nennspannung UN 6 V
Drehzahl bis nmax 77000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 0.13 mNm
Dauerleistung bis PD 0.44 W
Serie 0620 ... B
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 6 mm
Länge L 20 mm
Nennspannung UN 6 ... 12 V
Drehzahl bis nmax 100000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 0.36 mNm
Dauerleistung bis PD 1.7 W
Serie 0824 ... B
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 8 mm
Länge L 24.1 mm
Nennspannung UN 6 ... 12 V
Drehzahl bis nmax 90000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 1.1 mNm
Dauerleistung bis PD 5.8 W
Serie 1028 ... B
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 10 mm
Länge L 28.1 mm
Nennspannung UN 6 ... 12 V
Drehzahl bis nmax 79000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 2.2 mNm
Dauerleistung bis PD 8.7 W
Serie 1218 ... B
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 12 mm
Länge L 18 mm
Nennspannung UN 6 ... 12 V
Drehzahl bis nmax 79000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 1.2 mNm
Dauerleistung bis PD 4.9 W
Serie 1226 ... B
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 12 mm
Länge L 26 mm
Nennspannung UN 6 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 79000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 2.6 mNm
Dauerleistung bis PD 9.9 W
Serie 1509 ... B
Bürstenlose DC-Flachmotoren
4-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 15 mm
Länge L 8.8 mm
Nennspannung UN 6 ... 12 V
Drehzahl bis nmax 40000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 0.5 mNm
Dauerleistung bis PD 1.5 W
Serie 1515 ... B
Bürstenlose DC-Getriebemotoren
4-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 15 mm
Länge L 15.2 mm
Nennspannung UN 6 ... 12 V
Drehzahl bis nmax 5000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 30 mNm
Serie 1628 ... B
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 16 mm
Länge L 28 mm
Nennspannung UN 12 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 70000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 3.3 mNm
Dauerleistung bis PD 17 W
Serie 1645 ... BHS
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 16 mm
Länge L 45 mm
Nennspannung UN 24 ... 48 V
Drehzahl bis nmax 100000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 8 mNm
Dauerleistung bis PD 58.5 W
Serie 1660 ... BHS
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 16 mm
Länge L 60 mm
Nennspannung UN 24 ... 48 V
Drehzahl bis nmax 97000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 15.9 mNm
Dauerleistung bis PD 96 W
Serie 1660 ... BHT
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 16 mm
Länge L 60 mm
Nennspannung UN 24 ... 48 V
Drehzahl bis nmax 76000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 18.7 mNm
Dauerleistung bis PD 81 W
Serie 2036 ... B
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 20 mm
Länge L 36 mm
Nennspannung UN 12 ... 48 V
Drehzahl bis nmax 55000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 7.2 mNm
Dauerleistung bis PD 25 W
Serie 2057 ... B
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 20 mm
Länge L 57 mm
Nennspannung UN 12 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 55000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 19.5 mNm
Dauerleistung bis PD 63.2 W
Serie 2057 ... BA
Bürstenlose DC-Servomotoren
für die Sterilisation im Autoklaven
Durchmesser Ø 20 mm
Länge L 57 mm
Nennspannung UN 24 V
Drehzahl bis nmax 65000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 18.7 mNm
Dauerleistung bis PD 91.2 W
Serie 2214 ... BXT H
Bürstenlose DC-Flachmotoren
Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
Durchmesser Ø 22 mm
Länge L 14.8 mm
Nennspannung UN 6 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 10000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 9.7 mNm
Dauerleistung bis PD 6 W
Serie 2214 ... BXT R
Bürstenlose DC-Flachmotoren
Außenläufer Technologie, ohne Gehäuse
Durchmesser Ø 22 mm
Länge L 14 mm
Nennspannung UN 6 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 10000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 10.2 mNm
Dauerleistung bis PD 9 W
Serie 2232 ... BX4
Bürstenlose DC-Servomotoren
4-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 22 mm
Länge L 33.8 mm
Nennspannung UN 6 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 29000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 18 mNm
Dauerleistung bis PD 23 W
Serie 2250 ... BX4
Bürstenlose DC-Servomotoren
4-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 22 mm
Länge L 51.8 mm
Nennspannung UN 12 ... 24 V
Drehzahl bis nmax 20000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 32 mNm
Dauerleistung bis PD 31 W
Serie 2264 ... BP4
Bürstenlose DC-Servomotoren
4-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 22 mm
Länge L 64 mm
Nennspannung UN 12 ... 48 V
Drehzahl bis nmax 34500 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 59 mNm
Dauerleistung bis PD 133 W
Serie 2444 ... B
Bürstenlose DC-Servomotoren
2-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 24 mm
Länge L 44 mm
Nennspannung UN 24 ... 48 V
Drehzahl bis nmax 45000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 18 mNm
Dauerleistung bis PD 51 W
Serie 2610 ... B
Bürstenlose DC-Flachmotoren
4-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 26 mm
Länge L 10.4 mm
Nennspannung UN 6 ... 12 V
Drehzahl bis nmax 40000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 3.1 mNm
Dauerleistung bis PD 9 W
Serie 2622 ... B
Bürstenlose DC-Getriebemotoren
4-Pol-Technologie
Durchmesser Ø 26 mm
Länge L 22 mm
Nennspannung UN 6 ... 12 V
Drehzahl bis nmax 5000 min⁻¹
Dauerdrehmoment bis MD 100 mNm