Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Encoder
Funktionsprinzip: Magnetischer Encoder
Betriebsspannung, min.: 3 V
Betriebsspannung, max.: 3.6 V
Impulse pro Umdrehung: N 512
Nennstromaufnahme, Mittelwert: IDD 25 mA
Hysterese: 0.08 °m
Betriebstemperatur, min.: T -40 °C
Betriebstemperatur, max.: T 100 °C
Masse: 3.9 g
1627U003SXR + IEX3-16

Download

Zubehörteile Kombination
Technische Informationen
Gerätehandbuch