Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Encoder
Funktionsprinzip: Magnetischer Encoder
Betriebsspannung, min.: 3 V, 4.5 V
Betriebsspannung, max.: 3.6 V, 5.5 V
Impulse pro Umdrehung: N 4096
Nennstromaufnahme, Mittelwert: IDD 26 mA
Hysterese: 0.04 °m
Betriebstemperatur, min.: T -40 °C
Betriebstemperatur, max.: T 100 °C
Masse: 3.9 g
1627U003SXR + IEX3-16L
Serie IEX3-4096 L

Download

Zubehörteile Kombination
Technische Informationen
Gerätehandbuch