Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Encoder
Funktionsprinzip: Optischer Encoder
Betriebsspannung, min.: 4.5 V
Betriebsspannung, max.: 5.5 V
Impulse pro Umdrehung: N 250
Nennstromaufnahme, Mittelwert: IDD 17 mA
Hysterese: 0.05 °m
Betriebstemperatur, min.: T -20 °C
Betriebstemperatur, max.: T 85 °C
Masse: 8 g
2214S006BXTH + IERS3-250
3863H012CR 2016 + IERS3-250
2342S006CR + IERS3-250
2237S006CXR + IERS3-250
Serie IERS3-500

Download

Zubehörteile Kombination
Technische Informationen

Application note

AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders

Application Note

AN 144 - Quadraturschnittstelle