Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Encoder
Funktionsprinzip: Optischer Encoder
Betriebsspannung, min.: 4.5 V
Betriebsspannung, max.: 5.5 V
Impulse pro Umdrehung: N 2048
Nennstromaufnahme, Mittelwert: IDD 45 mA
Hysterese: 0.001 °m
Betriebstemperatur, min.: T -40 °C
Betriebstemperatur, max.: T 100 °C
Masse: 16.8 g

Download

3D-CAD Files
Technische Informationen