Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Produktkategorie: Encoder
Funktionsprinzip: Magnetischer Encoder
Betriebsspannung, min.: 4.5 V
Betriebsspannung, max.: 5.5 V
Impulse pro Umdrehung: N 4096
Nennstromaufnahme, Mittelwert: IDD 25 mA
Betriebstemperatur, min.: T -40 °C
Betriebstemperatur, max.: T 100 °C
1727U006CXR 123 + IEH3-256
1336U006CXR 123 + IEH3-256
2224U003SR + IEH3-256
Serie IEH3-4096

Download

Zubehörteile Kombination
Technische Informationen

Application note

AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders