Encoder
IEH2-1024
2 Kanal, 16 - 4096 Impulse
Eckdaten
| Encoder Kanäle: | nchannel | 2 |
|---|---|---|
| Betriebstemperaturbereich: | T | -40 ... 100 °C |
Verfügbar. Lieferzeit auf Anfrage.
Dieses Produkt kann nur als Bestandteil einer Kombination mit einem Motor erworben werden.
Vorzüge
- Integrierter Encoder für DC-Motoren der Serie SR
- Extrem kompakt in Kombination mit DC-Motoren der Serie SR mit einer Länge von lediglich 1,4 mm
- Auch verfügbar für die DC-Motoren Serie CXR und bürstenlosen DC-Motoren der Serie B
- Verschiedenste Auflösungen
| Impulse/Schritte pro Umdrehung: | N | 1024 |
|---|---|---|
| Frequenzbereich, bis: | f | 320 kHz |
| Ausgangssignal, rechteckig: | 2 | |
| Betriebsspannung: | UDD | 4.5 ... 5.5 V |
| Nennstromaufnahme, Mittelwert: | IDD | 15 mA |
| Ausgangsstrom, max.: | IOUT | 2.5 mA |
| Signal-Phasenverschiebung, Kanal A zu B: | Φ | 90 ± 65 °e |
| Signal-Anstiegs-/Abfallzeit, max. (CLOAD = 50 pF pF): | tr/tf | 0.05 / 0.05 / 50 pF |
| Trägheitsmoment des Gebermagneten: | J | 0.11 gcm² |
| Betriebstemperaturbereich: | -40 ... 100 °C |
Download
Zubehörteile Kombination
Datenblatt
Technische Informationen
Application note
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders
Application Note
AN 144 - Quadraturschnittstelle